Menu Hľadať

Nádoba 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml Polyetylén LD Priehľadná

This container is made of natural LDPE and has a nominal capacity of 17.5ml.
Nový kód produktu:

10338391

Starý kód produktu:

1295114

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1500 - 14999 0,1189 €
15000 + 0,1131 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 1500

Celková cena:

178,35 €

1500 x 0,1189 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyetylén LD
Priemer 42.0 mm
Compatible Accessories 34925
Typ Container without Lid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás