Menu Hľadať

Nádoba 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml Polyetylén LD Priehľadná

This container is made of natural LDPE and has a nominal capacity of 100.0ml.
Nový kód produktu:

10206355

Starý kód produktu:

1316296

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,3019 €
500 - 4999 0,6199 €
5000 + 0,5228 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

65,10 €

50 x 1,3019 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyetylén LD
Priemer 50.8 mm
Compatible Accessories 34926
Typ Container without Lid
Commodity Code 3926909790

Produkt 1316296 nahrádza:

Nádoba 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml Polyetylén LD Priehľadná 1120170
Nový kód produktu: 10448441
Starý kód produktu: 36234

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás