Menu Hľadať

Narážací klzák s pružinou 19.0 mm 1.2 mm Oceľ

Spring insert tilt glide - square; features a swivel glide with spring insert for a one piece application that offers a clean finish foot for furniture. Black Steel base.
Nový kód produktu:

10435847

Starý kód produktu:

551563

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 599 0,9427 €
600 + 0,7944 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

188,54 €

200 x 0,9427 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.0 mm
d1 24.0 mm
H 16.0 mm
h1 10.0 mm
Materiál Oceľ
Materiál základne Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás