Menu Hľadať

Montážna páska Zatlačením 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of grey nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Nový kód produktu:

10001738

Starý kód produktu:

CMS-2GY

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,2984 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

74,60 €

250 x 0,2984 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Spôsob montáže Zatlačením
Dĺžka základne 56.5 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.0 mm
Vnútorná šírka 56.5 mm
Celková šírka 15.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štandardné UL
Štandardné RMS
Materiál základne Polyamid 6.6
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 6.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás