Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Oceľ

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro je určené pre systémy lineárneho pohybu a poskytuje ľahkú nastaviteľnosť a presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Umožňuje presné nastavenie vzdialenosti medzi vnútornými a vonkajšími drážkami.
Nový kód produktu:

20155421

Starý kód produktu:

20155421

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 11,87 €
10 - 19 10,68 €
20 - 49 10,09 €
50 - 99 9,50 €
100 + 8,31 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

11,87 €

1 x 11,87 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Hmotnosť g 51.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás