20155513
20155513
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 40,59 € |
10 - 19 | 36,53 € |
20 - 49 | 34,50 € |
50 - 99 | 32,47 € |
100 + | 28,41 € |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
d3 | 24.9 |
l2 | 24.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 1.5 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Hmotnosť g | 57.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál guľôčkovej formy | Stainless Steel |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.