Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 50.0 75.0 100.0 Oceľ

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro je určené pre systémy lineárneho pohybu a poskytuje ľahkú nastaviteľnosť a presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Umožňuje presné nastavenie vzdialenosti medzi vnútornými a vonkajšími drážkami.
Nový kód produktu:

20155872

Starý kód produktu:

20155872

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 55,36 €
10 - 19 49,82 €
20 - 49 47,06 €
50 - 99 44,29 €
100 + 38,75 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

55,36 €

1 x 55,36 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Hmotnosť g 1130.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás