Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 60.0 90.0 125.0 Oceľ

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro je určené pre systémy lineárneho pohybu a poskytuje ľahkú nastaviteľnosť a presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Umožňuje presné nastavenie vzdialenosti medzi vnútornými a vonkajšími drážkami.
Nový kód produktu:

20155933

Starý kód produktu:

20155933

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 81,80 €
10 - 19 73,62 €
20 - 49 69,53 €
50 - 99 65,44 €
100 + 57,26 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

81,80 €

1 x 81,80 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
d3 86.0
l2 101.7
l3 3.15
w1 3.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Hmotnosť g 2220.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás