Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 29.0 Oceľ

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro je určené pre systémy lineárneho pohybu a poskytuje ľahkú nastaviteľnosť a presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Umožňuje presné nastavenie vzdialenosti medzi vnútornými a vonkajšími drážkami.
Nový kód produktu:

20157272

Starý kód produktu:

20157272

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 10,84 €
10 - 19 9,76 €
20 - 49 9,21 €
50 - 99 8,67 €
100 + 7,59 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,84 €

1 x 10,84 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 18.0
l2 22.0
l3 1.30
w1 1.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Hmotnosť g 30.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás