Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

Nastaviteľné nerezové guľové puzdro je extrémne odolné voči korózii, odolné a pevné. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20157326

Starý kód produktu:

20157326

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 33,91 €
10 - 19 30,52 €
20 - 49 28,82 €
50 - 99 27,13 €
100 + 23,74 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

33,91 €

1 x 33,91 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 30.3
l2 31.5
l3 1.60
w1 2.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Hmotnosť g 91.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Materiál guľôčkovej formy Resin
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás