Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 6.0 12.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

Nastaviteľné nerezové guľové puzdro je extrémne odolné voči korózii, odolné a pevné. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20157432

Starý kód produktu:

20157432

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 37,51 €
10 - 19 33,76 €
20 - 49 31,88 €
50 - 99 30,01 €
100 + 26,26 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

37,51 €

1 x 37,51 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 11.5
l2 13.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Hmotnosť g 8.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Materiál guľôčkovej formy Stainless Steel
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás