Menu Hľadať

Nastaviteľné nohy pre stroje - s kĺbovou základňou

Na sklade

These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.

Skupina SR: SR5788

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Nosnosť Priemer základne Kúpiť
10,6507 € - 10,6507 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
10,3257 € - 10,3257 € 4 Na sklade
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
11,194 € - 13,8198 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
11,4066 € - 23,9538 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
11,8179 € - 24,8176 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
29,263 € - 29,263 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
99,4756 € - 99,4756 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
18,3564 € - 38,5485 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
12,448 € - 12,448 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
75,6269 € - 75,6269 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
5,8287 € - 5,8287 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
16,5243 € - 34,701 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
  • z/zo 5
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Oceľ

10158050

Cenové rozpätie
10,6507 € - 10,6507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnosť
    310.0 kg
Nožičky 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Oceľ

10644942

Cenové rozpätie
10,3257 € - 10,3257 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnosť
    1700.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Oceľ

10158128


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnosť
    2260.0 kg
Nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10158166


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    64.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnosť
    2720.0 kg
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Oceľ

10158197


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    102.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnosť
    9970.0 kg
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Oceľ

10158227

Cenové rozpätie
13,8198 € - 11,194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnosť
    310.0 kg
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Oceľ

10158036


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    102.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnosť
    9970.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Oceľ

10157961

Cenové rozpätie
23,9538 € - 11,4066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnosť
    2260.0 kg
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10158074

Cenové rozpätie
24,8176 € - 11,8179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnosť
    310.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10630433

Cenové rozpätie
29,263 € - 29,263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnosť
    2260.0 kg
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10637913

Cenové rozpätie
99,4756 € - 99,4756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    102.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnosť
    9970.0 kg
Nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10158104

Cenové rozpätie
38,5485 € - 18,3564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnosť
    490.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Oceľ

10642283

Cenové rozpätie
12,448 € - 12,448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnosť
    2260.0 kg
Nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Oceľ

10158159


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    64.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnosť
    2720.0 kg
Nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10630341

Cenové rozpätie
75,6269 € - 75,6269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    76.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnosť
    3260.0 kg
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Oceľ

10158210


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnosť
    310.0 kg
Nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Oceľ

10157893

Cenové rozpätie
5,8287 € - 5,8287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnosť
    490.0 kg
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Oceľ

10158067


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnosť
    310.0 kg
Nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Oceľ

10157985


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    64.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnosť
    2720.0 kg
Nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10157916

Cenové rozpätie
34,701 € - 16,5243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnosť
    490.0 kg