Menu Hľadať

Nastaviteľné nohy pre stroje - s kĺbovou základňou

Na sklade

These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.

Skupina SR: SR5788

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Nosnosť Priemer základne Kúpiť
199,9586 € - 199,9586 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
  • z/zo 5
Nastaviteľné nožičky 52.0 mm M12 80.0 mm Čierna

10500262

Cenové rozpätie
199,9586 € - 199,9586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    8487909090
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ