Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10 25.0 mm Čierna

Závitové nastaviteľné nožičky môžu byť inštalované na strojoch, dopravníkoch a nábytku, aby sa prispôsobili nerovnej podlahe.
Nový kód produktu:

10197752

Starý kód produktu:

1220967

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 149 5,1454 €
150 + 4,3367 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

257,27 €

50 x 5,1454 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Typ/prevedenie základne Allen Key Feet
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Spôsob montáže Závitový čap
Plný materiál Polyamid
Materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ
Farba Čierna
Trieda AISI 304
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás