Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 40.0 mm Čierna

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Nový kód produktu:

10246818

Starý kód produktu:

460810

202 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 + 1,3709 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

548,36 €

400 x 1,3709 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Typ/prevedenie základne Tvrdený plast
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Spôsob montáže Závitová vložka
Plný materiál Polypropylén
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás