Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 45.0 mm M30 30.0 mm Čierna

Polyamidová nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10257623

Starý kód produktu:

465491

1568 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,7934 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

79,34 €

100 x 0,7934 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M30
Typ/prevedenie základne Rugged;Durable;Heavy Duty
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Spôsob montáže Závitový čap
Plný materiál Polyamid
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás