Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 70.0 mm Čierna

Nastaviteľná nožička s montážnou skrutkou s priemerom základne 38,0 mm | 1,496 palca, ktorú je možné namontovať do montážnych strojov alebo dopravníkov s kompatibilným priemerom otvoru .
Nový kód produktu:

10257920

Starý kód produktu:

465525

9 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
175 + 1,4084 €
Množstvo v balení: 175

Objednávka v násobkoch 175

Celková cena:

246,47 €

175 x 1,4084 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Typ/prevedenie základne Tvrdený plast
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Spôsob montáže Závitová vložka
Plný materiál Polypropylén
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás