Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 15.0 mm Čierna

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 25.0 mm | 0.984 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Nový kód produktu:

10280775

Starý kód produktu:

497505

750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
750 + 0,4282 €
Množstvo v balení: 750

Objednávka v násobkoch 750

Celková cena:

321,15 €

750 x 0,4282 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Typ/prevedenie základne Tvrdený plast
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Spôsob montáže Závitová vložka
Plný materiál Polypropylén
Farba Čierna
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás