Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 25.0 mm Čierna

Nastaviteľná nožička s montážnou skrutkou s priemerom základne 38,0 mm | 1,496 palca, ktorú je možné namontovať do montážnych strojov alebo dopravníkov s kompatibilným priemerom otvoru .
Nový kód produktu:

10280799

Starý kód produktu:

497507

19 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,6583 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

329,15 €

500 x 0,6583 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Typ/prevedenie základne Tvrdený plast
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Spôsob montáže Závitová vložka
Plný materiál Polypropylén
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás