Menu Hľadať

Nízoprofilové nožičky 32.0 mm M8 20.0 mm Čierna

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 32.0 mm | 1.26 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Nový kód produktu:

10286807

Starý kód produktu:

498657

1391 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 + 0,6469 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

388,14 €

600 x 0,6469 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Typ/prevedenie základne Tvrdený plast
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Spôsob montáže Závitový čap
Plný materiál Polyetylén
Materiál závitu Oceľ
Farba Čierna
Materiál čapu Oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás