Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 75.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10252925

Starý kód produktu:

462404

24 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 23 37,4033 €
24 + 18,5714 €
Množstvo v balení: 24

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

37,40 €

1 x 37,4033 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Priemer základne 55.0 mm
Nosnosť 600.0 kg
Dĺžka závitu 75.0 mm
Materiál základne PA
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Commodity Code 7326909890
Farba Čierna
Plný materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ
Materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Závitový čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás