Nastaviteľné páčky s otvorenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Výška základne | Celková výška | Priemer základne | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5617 € - 8,9234 € | 14 Na sklade |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
14,6454 € - 14,6454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
6,5042 € - 7,6776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
|
|
|
||
10,6472 € - 10,6472 € | 40 Na sklade |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
7,6776 € - 7,6776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
10,6472 € - 10,6472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
8,9234 € - 8,9234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
14,6454 € - 14,6454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
18,1366 € - 18,1366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
|
|
|
||
3,6255 € - 3,6255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,6255 € - 3,6255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,2072 € - 3,6255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,3885 € - 3,8347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,8068 € - 4,3227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
|
|
||
18,1366 € - 18,1366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
3,6255 € - 3,6255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,6255 € - 3,6255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,3222 € - 3,6255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,4025 € - 3,8347 € | 20 Na sklade |
M6
|
|
|
|
|
||
3,8486 € - 4,3227 € | 10 Na sklade |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.