Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková výška | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,7505 € - 7,9673 € | 33 Na sklade |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
9,371 € - 9,371 € | 10 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
8,6047 € - 10,1402 € | 30 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
12,2117 € - 12,2117 € | 34 Na sklade |
M10
|
|
|
||
16,4272 € - 16,4272 € | 3 Na sklade |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
5,4902 € - 5,4902 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
8,5902 € - 8,5902 € | 1 Na sklade |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
4,9542 € - 5,8523 € | 50 Na sklade |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
6,1131 € - 7,1995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
8,0107 € - 9,4448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
|
||
10,401 € - 12,3276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
54,7428 € - 54,7428 € | 8 Na sklade |
M8
|
|
|
||
104,8646 € - 104,8646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
43,9942 € - 43,9942 € | 6 Na sklade |
M6
|
|
|
||
58,7845 € - 58,7845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
||
81,5711 € - 161,595 € | 10 Na sklade |
M10
|
|
|
||
10285695 | 113,6722 € - 225,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
|
|
3,2072 € - 3,6255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,2072 € - 3,6255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,2072 € - 3,6255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.