Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky - s rukoväťou v tvare slzy a vonkajším závitom

Na sklade

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
114 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková výška Polomer rukoväte Kúpiť
78,2256 € - 154,9616 € 10 Na sklade
M10
58.0 mm
78.0 mm
10285688 110,6011 € - 219,1206 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,2072 € - 3,6255 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2072 € - 3,6255 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2072 € - 3,6255 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,1793 € - 3,5837 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1909 € - 3,5837 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2072 € - 3,6255 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2211 € - 3,6255 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8544 € - 4,1554 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6953 € - 4,1554 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,7371 € - 4,1973 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0183 € - 4,1973 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,05 € - 4,3646 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
56,3942 € - 111,7354 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,8073 € - 4,1973 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8766 € - 4,3646 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
54,7428 € - 54,7428 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
50.0 mm
65.0 mm
104,8646 € - 104,8646 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
69.0 mm
92.0 mm
3,8073 € - 4,1973 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • z/zo 6
Upínacia páka 78.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10285640

Cenové rozpätie
154,9616 € - 78,2256 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
Upínacia páka 92.0 mm M12 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10285688

Cenové rozpätie
219,1206 € - 110,6011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 37.5 mm M5 GF PA Čierna

10190005

Cenové rozpätie
3,6255 € - 3,2072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 37.5 mm M5 GF PA Čierna

10190043

Cenové rozpätie
3,6255 € - 3,2072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 37.5 mm M5 GF PA Čierna

10190081

Cenové rozpätie
3,6255 € - 3,2072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Čierna

10190203

Cenové rozpätie
3,5837 € - 3,1793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Čierna

10190241

Cenové rozpätie
3,5837 € - 3,1909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Čierna

10190289

Cenové rozpätie
3,6255 € - 3,2072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Čierna

10190326

Cenové rozpätie
3,6255 € - 3,2211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Čierna

10190401

Cenové rozpätie
4,1554 € - 3,8544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Čierna

10190449

Cenové rozpätie
4,1554 € - 3,6953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Čierna

10190487

Cenové rozpätie
4,1973 € - 3,7371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Čierna

10190524

Cenové rozpätie
4,1973 € - 4,0183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Čierna

10190562

Cenové rozpätie
4,3646 € - 4,05 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Upínacia páka 65.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10285602

Cenové rozpätie
111,7354 € - 56,3942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Čierna

10190517

Cenové rozpätie
4,1973 € - 3,8073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Čierna

10190555

Cenové rozpätie
4,3646 € - 3,8766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M6 Prírodná

10285480

Cenové rozpätie
54,7428 € - 54,7428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M10 Prírodná

10285527

Cenové rozpätie
104,8646 € - 104,8646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška základne
    43.0 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Čierna

10190470

Cenové rozpätie
4,1973 € - 3,8073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm