Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková výška | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
42,9077 € - 84,9955 € | 28 Na sklade |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
8,4164 € - 8,4164 € | 13 Na sklade |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
9,8071 € - 9,8071 € | 9 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
11,5888 € - 11,5888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
15,6884 € - 15,6884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
20,3674 € - 20,3674 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
5,5481 € - 6,5332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
4,9397 € - 5,8523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
6,0696 € - 6,0696 € | 20 Na sklade |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
6,5042 € - 7,6631 € | 10 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
43,9942 € - 43,9942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
10,3286 € - 10,3286 € | 19 Na sklade |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
10,1547 € - 11,9944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
150,2804 € - 150,2804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
9,4448 € - 9,4448 € | 28 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
8,4454 € - 9,9809 € | 27 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
15,9056 € - 15,9056 € | 3 Na sklade |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
17,1949 € - 17,1949 € | 9 Na sklade |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
6,5332 € - 6,5332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
9,8071 € - 9,8071 € | 1 Na sklade |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.