Menu Hľadať

Upínacia páka 30.0 mm Závitová vložka M3 Oranžová

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M3 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Nový kód produktu:

10364499

Starý kód produktu:

261033000935

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 5,4802 €
50 + 5,4523 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

54,80 €

10 x 5,4802 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba krytky Oranžová
Farba Oranžová
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitový čap
Výška tela 29.5 mm
Polomer rukoväte 30.0 mm
Veľkosť závitu M3
Plný materiál Technopolymér na báze polyamidu so sklenými vláknami
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás