Menu Hľadať

Upínacia páka 63.0 mm Závitová vložka M8 Čierna

Nový kód produktu:

10364765

Starý kód produktu:

261081661335

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,5678 €
10 - 49 6,54 €
50 + 6,4702 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,57 €

1 x 6,5678 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba krytky Svetlošedá
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitový čap
Výška tela 37.5 mm
Polomer rukoväte 63.0 mm
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 16.0 mm
Plný materiál Technopolymér na báze polyamidu vystuženého sklenými vláknami
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás