Menu Hľadať

Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 63.0 mm M8 40.0 mm PA Čierna

Oranžová polyamidová kužeľová regulovateľná páka s maticou má vnútorný závit M8 na montáž na zariadenia so skrutkou, ktoré vyžadujú upínanie s nastavením.
Nový kód produktu:

10633694

Starý kód produktu:

261084000935

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,5164 €
10 - 49 6,5029 €
50 + 6,4213 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,52 €

1 x 6,5164 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba krytky Oranžová
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitový čap
Výška tela 37.5 mm
Polomer rukoväte 63.0 mm
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 40.0 mm
Plný materiál Technopolymér na báze polyamidu vystuženého sklenými vláknami
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás