Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška tela | Veľkosť závitu | Farba | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4642 € - 1,7291 € | 340 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Čierna, červená
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
4,1554 € - 8,99 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Čierna, červená
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
14,0804 € - 16,094 € | 8 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
2,0777 € - 2,4402 € | 13 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Oranžová
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2,4263 € - 6,2374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Čierna, červená
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
13,5734 € - 15,8477 € | 39 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
5,4523 € - 5,4802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,3193 € - 5,3465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,3737 € - 5,3873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,3737 € - 5,3873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10259238 | 1,1866 € - 1,386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Oranžová
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
4,8666 € - 8,99 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Oranžová
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
5,3193 € - 5,3465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,5081 € - 5,522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,5081 € - 5,522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,4523 € - 5,4802 € | 10 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.