Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje do vnútorného závitu na zariadení.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška tela | Veľkosť závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9941 € - 2,3287 € | 5 Na sklade |
|
M8
|
|
||
2,496 € - 3,0259 € | 15 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,496 € - 3,0259 € | 2 Na sklade |
|
M5
|
|
||
2,3287 € - 5,0953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
|
||
2,3147 € - 5,1831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
|
||
1,7849 € - 2,1195 € | 5 Na sklade |
|
M8
|
|
||
4,6714 € - 8,6679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M12
|
|
||
2,3147 € - 2,8028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
|
||
2,3287 € - 5,0953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
|
||
2,3566 € - 5,886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
|
||
1,7988 € - 5,3588 € | 3 Na sklade |
|
M8
|
|
||
2,1055 € - 2,496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,0359 € - 2,4402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9103 € - 2,3008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
18,2669 € - 18,2669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
19,1795 € - 19,1795 € | 1 Na sklade |
|
M8
|
|
||
26,8427 € - 26,8427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
35,1431 € - 35,1431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
2,2311 € - 5,5053 € | 10 Na sklade |
|
M8
|
|
||
2,0637 € - 2,4682 € | 14 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.