Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky - so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom

Na sklade

Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje do vnútorného závitu na zariadení.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
39 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška tela Veľkosť závitu Priemer základne Kúpiť
26,8427 € - 26,8427 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M10
15.7 mm
35,1431 € - 35,1431 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
22.7 mm
2,3566 € - 6,1203 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,1335 € - 6,0909 € 1 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,0777 € - 2,496 € 8 Na sklade
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,0637 € - 2,496 € 2 Na sklade
26.0 mm
M6
12.0 mm
15,558 € - 18,6725 € 2 Na sklade
25.0 mm
M6
9.7 mm
21,4828 € - 21,4828 € 10 Na sklade
31.5 mm
M8
13.5 mm
22,6127 € - 26,5819 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
M12
18.5 mm
1,7849 € - 2,1195 € 5 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
4,6714 € - 8,6679 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
24.0 mm
2,3147 € - 2,8028 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M6
12.0 mm
1,9941 € - 2,3287 € 5 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,496 € - 3,0259 € 2 Na sklade
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,496 € - 3,0259 € 15 Na sklade
28.0 mm
M5
12.0 mm
2,3287 € - 5,0953 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,3287 € - 5,0953 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,3147 € - 5,1831 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M6
12.0 mm
2,3566 € - 5,886 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M10
19.0 mm
  • z/zo 2
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 40.0 mm Čierna

10275139

Cenové rozpätie
26,8427 € - 26,8427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.7 mm
  • Výška tela
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    78.0 mm
Upínacia páka 108.0 mm Závitový čap M12 63.0 mm Čierna

10275177

Cenové rozpätie
35,1431 € - 35,1431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    22.7 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    108.0 mm
Upínacia páka 83.0 mm Závitový čap M10 40.0 mm Čierna

10260463

Cenové rozpätie
6,1203 € - 2,3566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    19.0 mm
  • Výška tela
    46.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    83.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 45.0 mm Čierna

10261224

Cenové rozpätie
6,0909 € - 2,1335 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M5 15.0 mm Čierna

10261439

Cenové rozpätie
2,496 € - 2,0777 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M6 25.0 mm Čierna

10261477

Cenové rozpätie
2,496 € - 2,0637 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 32.0 mm Čierna

10275061

Cenové rozpätie
18,6725 € - 15,558 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    9.7 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    42.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 50.0 mm Čierna

10275108

Cenové rozpätie
21,4828 € - 21,4828 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Výška tela
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M12 32.0 mm Čierna

10275146

Cenové rozpätie
26,5819 € - 22,6127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    18.5 mm
  • Výška tela
    43.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    92.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M8 30.0 mm Polyamid Oranžová

10259306

Cenové rozpätie
2,1195 € - 1,7849 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M12 35.0 mm Polyamid Oranžová

10259344

Cenové rozpätie
8,6679 € - 4,6714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    104.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M6 20.0 mm Polyamid Oranžová

10259290

Cenové rozpätie
2,8028 € - 2,3147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M8 40.0 mm Polyamid Oranžová

10259313

Cenové rozpätie
2,3287 € - 1,9941 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M5 20.0 mm Polyamid Oranžová

10259283

Cenové rozpätie
3,0259 € - 2,496 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 41.0 mm Závitový čap M5 20.0 mm Čierna

10260418

Cenové rozpätie
3,0259 € - 2,496 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    41.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M10 30.0 mm Polyamid Oranžová

10259320

Cenové rozpätie
5,0953 € - 2,3287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    19.0 mm
  • Výška tela
    46.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    83.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M10 40.0 mm Polyamid Oranžová

10259337

Cenové rozpätie
5,0953 € - 2,3287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    19.0 mm
  • Výška tela
    46.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    83.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10260425

Cenové rozpätie
5,1831 € - 2,3147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 83.0 mm Závitový čap M10 30.0 mm Čierna

10260456

Cenové rozpätie
5,886 € - 2,3566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    19.0 mm
  • Výška tela
    46.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    83.0 mm