Menu Hľadať

Nastaviteľné trecie pánty - so skrutkovacím čapom

Na sklade

These Adjustable Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value can be adjusted by turning the inbuilt screw and the range can be found in different materials, finishes and fixing types.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Celková hrúbka Celková šírka Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi Kúpiť
3,578 € - 6,4187 € 9 Na sklade
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
13,5401 € - 25,213 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
4,198 € - 5,8773 € 289 Na sklade
8.5 mm
63.5 mm
20.5 mm
58.0 mm
10271247 3,5446 € - 6,3587 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
32,8254 € - 60,4705 € 19 Na sklade
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
59,0551 € - 110,0182 € 70 Na sklade
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
54,1467 € - 100,8525 € 25 Na sklade
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
54,1467 € - 100,8525 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
22,1578 € - 43,896 € 42 Na sklade
3.2 mm
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
5,4383 € - 6,4284 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
14,5668 € - 30,5904 € 43 Na sklade
3.0 mm
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
4,0996 € - 5,7395 € 14 Na sklade
6.0 mm
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
5,4383 € - 6,4284 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
Trecie pánty 43.0 mm 36.5 mm Polymér acetálu Biela

10271254

Cenové rozpätie
6,4187 € - 3,578 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
  • Celková šírka
    36.5 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
Trecie pánty 65.0 mm 56.0 mm Polymér acetálu Čierna

10274811

Cenové rozpätie
25,213 € - 13,5401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.3 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    56.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
Trecie pánty 63.5 mm 58.0 mm PA Čierna

10094785

Cenové rozpätie
5,8773 € - 4,198 €

Úroveň zásob
289 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Celková šírka
    58.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Trecie pánty 43.0 mm 36.5 mm Polymér acetálu Čierna

10271247

Cenové rozpätie
6,3587 € - 3,5446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
  • Celková šírka
    36.5 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
Trecie pánty 65.0 mm 55.0 mm Hliník Čierna

10272534

Cenové rozpätie
60,4705 € - 32,8254 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
Trecie pánty 65.0 mm 55.0 mm Hliník Čierna

10273685

Cenové rozpätie
110,0182 € - 59,0551 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
Trecie pánty 65.0 mm 55.0 mm Hliník Prírodná

10273661

Cenové rozpätie
100,8525 € - 54,1467 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Dokončiť
    Bezfarebne eloxované
Trecie pánty 65.0 mm 55.0 mm Hliník Prírodná

10273678

Cenové rozpätie
100,8525 € - 54,1467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Dokončiť
    Bezfarebne eloxované
Trecie pánty 35.0 mm 30.0 mm Hliník

10299708

Cenové rozpätie
43,896 € - 22,1578 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Dokončiť
    Priehľadná
Trecie pánty 43.0 mm 36.5 mm POM Čierna

10366899

Cenové rozpätie
6,4284 € - 5,4383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
  • Celková šírka
    36.5 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
Trecie pánty 35.0 mm 30.0 mm Hliník Čierna

10352878

Cenové rozpätie
30,5904 € - 14,5668 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Spôsob uchytenia
    Skrutka
Trecie pánty 45.0 mm 38.0 mm Polyamid Čierna

20065799

Cenové rozpätie
5,7395 € - 4,0996 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Maximálny krútiaci moment
    0.80 Nm
  • Celková dĺžka
    45.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
Trecie pánty 43.0 mm 36.5 mm POM Biela

10366882

Cenové rozpätie
6,4284 € - 5,4383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
  • Celková šírka
    36.5 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové