10420652
3099401002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 + | 25,5045 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka krídla | 6.0 mm |
---|---|
Hrúbka krídla | 0.236 in |
Priemer montážneho otvoru | 6.3 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.248 in |
Celková dĺžka | 50.0 mm |
Celková dĺžka | 1.969 in |
Celková hrúbka | 11.0 mm |
Celková hrúbka | 0.433 in |
Celková šírka | 50.0 mm |
Celková šírka | 1.969 in |
Farba | Grey |
Typ/prevedenie závesu | Leaf Lift-Off Hinge |
Tvar otvoru | Montážne otvory |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Spôsob montáže | Povrchová montáž |
Počet montážnych otvorov | 4 |
Materiál čapu | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku