Menu Hľadať

Nastaviteľný záves skrutkovací

Na sklade

Lift Off Screw Mount Hinges are an easy lift-off function to remove flush mounted doors. The range offers a selection of material to suit application and finishing requirements . They have an hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right handed. The leaf hinge design is drilled to be screwed to the frame.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
20,9074 € - 43,9055 € 48 Na sklade
102.0 mm
Strieborná farba
2.5 mm
45.9 mm
20,9074 € - 43,9055 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
Strieborná farba
2.5 mm
45.9 mm
20,9074 € - 43,9055 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
Čierna
2.5 mm
45.9 mm
20,9074 € - 43,9055 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
Čierna
2.5 mm
45.9 mm
Pánt vysaditeľný 102.0 mm 45.9 mm Strieborná farba

10352502

Cenové rozpätie
43,9055 € - 20,9074 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    102.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.5 mm
  • Celková šírka
    45.9 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Pánt vysaditeľný 102.0 mm 45.9 mm Strieborná farba

10352526

Cenové rozpätie
43,9055 € - 20,9074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    102.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.5 mm
  • Celková šírka
    45.9 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Pánt vysaditeľný 102.0 mm 45.9 mm Čierna

10352519

Cenové rozpätie
43,9055 € - 20,9074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    102.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.5 mm
  • Celková šírka
    45.9 mm
  • Farba
    Čierna
Pánt vysaditeľný 102.0 mm 45.9 mm Čierna

10352533

Cenové rozpätie
43,9055 € - 20,9074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    102.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.5 mm
  • Celková šírka
    45.9 mm
  • Farba
    Čierna