10099261
3399401002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 117,0358 € |
50 + | 40,6204 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka krídla | 8.0 mm |
---|---|
Hrúbka krídla | 0.315 in |
Priemer montážneho otvoru | 8.4 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.331 in |
Celková dĺžka | 60.0 mm |
Celková dĺžka | 2.362 in |
Celková hrúbka | 15.0 mm |
Celková hrúbka | 0.591 in |
Celková šírka | 60.0 mm |
Celková šírka | 2.362 in |
Farba | Grey |
Typ/prevedenie závesu | Leaf Lift-Off Hinge |
Tvar otvoru | Montážne otvory |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Spôsob montáže | Povrchová montáž |
Počet montážnych otvorov | 4 |
Materiál čapu | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku