Menu Hľadať

Nastavovače - vodorovná montáž

Na sklade

Nastavovače - vodorovná montáž sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
5,271 € - 10,747 € 37 Na sklade
3,3605 € - 6,823 € 34 Na sklade
3,5279 € - 7,1744 € 245 Na sklade
4,1554 € - 8,4629 € 235 Na sklade
3,8068 € - 7,7308 € 400 Na sklade
4,1136 € - 8,3458 € 66 Na sklade
4,6714 € - 9,4585 € 98 Na sklade
4,3367 € - 8,785 € 122 Na sklade
3,6953 € - 7,1159 € 26 Na sklade
3,6534 € - 7,4673 € 180 Na sklade
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 47.5 mm M10 45.0 mm Čierna

10165942

Cenové rozpätie
10,747 € - 5,271 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál základne
    PA
  • Commodity Code
    3926909790
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 25.0 mm M10 35.0 mm Čierna

10165867

Cenové rozpätie
6,823 € - 3,3605 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 37.5 mm M10 35.0 mm Čierna

10165904

Cenové rozpätie
7,1744 € - 3,5279 €

Úroveň zásob
245 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 47.5 mm M12 45.0 mm Čierna

10165959

Cenové rozpätie
8,4629 € - 4,1554 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Čierna

10165898

Cenové rozpätie
7,7308 € - 3,8068 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 47.5 mm M10 45.0 mm Čierna

10165935

Cenové rozpätie
8,3458 € - 4,1136 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 25.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10165881

Cenové rozpätie
9,4585 € - 4,6714 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 47.5 mm M10 45.0 mm Čierna

10165928

Cenové rozpätie
8,785 € - 4,3367 €

Úroveň zásob
122 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 25.0 mm M10 45.0 mm Čierna

10165874

Cenové rozpätie
7,1159 € - 3,6953 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 37.5 mm M10 45.0 mm Čierna

10165911

Cenové rozpätie
7,4673 € - 3,6534 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap