Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka S drážkou M4 32.0 mm Oceľ, polyacetál POM

Toto puzdro so závrtným kolíkom má oceľové závitové telo s hrotom vyrobeným z acetálu, aby sa zabránilo počmáraniu alebo poškodeniu obrobku.
Nový kód produktu:

10210567

Starý kód produktu:

1337609

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 2,9562 €
250 - 499 2,2311 €
500 - 999 2,0637 €
1000 + 2,0219 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

147,81 €

50 x 2,9562 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 32.0 mm
Veľkosť závitu M4
Hustota závitu Coarse
Maximálna sila v ťahu 500 N/mm²
Typ skrutky Závrtné skrutky s mosadzným/plastovým čapom
Plný materiál Oceľ, polyacetál, polyoxymetylén
Price per piece incl VAT 3.0926 GBP
Tvar hrotu Flat
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás