Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka S drážkou M6 20.0 mm Oceľ, polyacetál POM

Toto puzdro so závrtným kolíkom má oceľové závitové telo s hrotom vyrobeným z acetálu, aby sa zabránilo počmáraniu alebo poškodeniu obrobku.
Nový kód produktu:

10210659

Starý kód produktu:

1337618

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 3,0399 €
250 - 499 2,2869 €
500 - 999 2,1335 €
1000 + 2,0637 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

152,00 €

50 x 3,0399 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 20.0 mm
Veľkosť závitu M6
Hustota závitu Coarse
Maximálna sila v ťahu 500 N/mm²
Typ skrutky Závrtné skrutky s mosadzným/plastovým čapom
Plný materiál Oceľ, polyacetál, polyoxymetylén
Tvar hrotu Flat
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás