Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka S drážkou M8 50.0 mm Oceľ, polyacetál POM

Toto puzdro so závrtným kolíkom má oceľové závitové telo s hrotom vyrobeným z acetálu, aby sa zabránilo počmáraniu alebo poškodeniu obrobku.
Nový kód produktu:

10210710

Starý kód produktu:

1337624

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 9,9348 €
50 - 249 4,7308 €
250 - 499 3,5341 €
500 + 3,3087 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

49,67 €

5 x 9,9348 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 50.0 mm
Veľkosť závitu M8
Hustota závitu Coarse
Maximálna sila v ťahu 500 N/mm²
Typ skrutky Závrtné skrutky s mosadzným/plastovým čapom
Plný materiál Oceľ, polyacetál, polyoxymetylén
Tvar hrotu Flat
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás