Menu Hľadať

Nastavovacie skrutky - plastové s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
7,4184 € - 8,0739 € 5 Na sklade
M3
PEEK
1.5 mm
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,9902 € - 8,6734 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
PEEK
2.0 mm
8.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
8,3806 € - 9,1197 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
PEEK
2.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
9,4543 € - 10,2771 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
9,9564 € - 10,8488 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
13,7632 € - 14,9485 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,2511 € - 7,8786 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
PEEK
1.5 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
8,1575 € - 8,8687 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
PEEK
2.0 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
8,8408 € - 9,6077 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
PEEK
2.5 mm
8.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
9,3009 € - 10,1098 € 5 Na sklade
M5
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
9,6775 € - 10,5281 € 10 Na sklade
M6
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
13,4844 € - 14,6417 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
13,9305 € - 15,1298 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
6,9723 € - 7,5858 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
PEEK
1.5 mm
4.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
6,9723 € - 7,5858 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
PEEK
1.5 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
8,0599 € - 8,7292 € 3 Na sklade
M4
PEEK
2.0 mm
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
8,7152 € - 9,4683 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
PEEK
2.5 mm
6.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
9,1197 € - 9,9146 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
PEEK
2.5 mm
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
9,6356 € - 10,4583 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
PEEK
3.0 mm
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
10,026 € - 10,8906 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
  • z/zo 6
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 10.0 mm PEEK

10359419

Cenové rozpätie
8,0739 € - 7,4184 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M4 8.0 mm PEEK

10359440

Cenové rozpätie
8,6734 € - 7,9902 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M4 20.0 mm PEEK

10359488

Cenové rozpätie
9,1197 € - 8,3806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M6 8.0 mm PEEK

10359556

Cenové rozpätie
10,2771 € - 9,4543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M6 20.0 mm PEEK

10359594

Cenové rozpätie
10,8488 € - 9,9564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M8 15.0 mm PEEK

10359631

Cenové rozpätie
14,9485 € - 13,7632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 30.0 mm PEEK

10127421

Cenové rozpätie
7,8786 € - 7,2511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M4 12.0 mm PEEK

10359464

Cenové rozpätie
8,8687 € - 8,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M5 8.0 mm PEEK

10359501

Cenové rozpätie
9,6077 € - 8,8408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M5 20.0 mm PEEK

10359532

Cenové rozpätie
10,1098 € - 9,3009 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M6 12.0 mm PEEK

10359570

Cenové rozpätie
10,5281 € - 9,6775 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M8 10.0 mm PEEK

10359617

Cenové rozpätie
14,6417 € - 13,4844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M8 25.0 mm PEEK

10359655

Cenové rozpätie
15,1298 € - 13,9305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 4.0 mm PEEK

10359396

Cenové rozpätie
7,5858 € - 6,9723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 12.0 mm PEEK

10359426

Cenové rozpätie
7,5858 € - 6,9723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M4 10.0 mm PEEK

10359457

Cenové rozpätie
8,7292 € - 8,0599 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M5 6.0 mm PEEK

10359495

Cenové rozpätie
9,4683 € - 8,7152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M5 15.0 mm PEEK

10359525

Cenové rozpätie
9,9146 € - 9,1197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M6 10.0 mm PEEK

10359563

Cenové rozpätie
10,4583 € - 9,6356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M6 25.0 mm PEEK

10359600

Cenové rozpätie
10,8906 € - 10,026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka