Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M3 10.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Rukou zaťahovateľná skrutka s čiastočným závitom a nízkou hlavou a drážkou. Dizajn ktorý kombinuje ľahkosť ručného zatiahnutia a retenčnú silu, ktorá zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu a vypadnutiu. Poskytuje bezpečné riešenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, zvýšeným nákladom a strate času, spôsobenému stratenými alebo uvoľnenými skrutkami. Môže byť použitá v závitových aj nezávitových otvoroch. Sčiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20188214

Starý kód produktu:

20188214

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,50 €
100 - 249 3,15 €
250 - 749 2,80 €
750 + 2,45 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,50 €

1 x 3,50 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás