Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M5 16.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Rukou zaťahovateľná skrutka s čiastočným závitom a nízkou hlavou a drážkou. Dizajn ktorý kombinuje ľahkosť ručného zatiahnutia a retenčnú silu, ktorá zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu a vypadnutiu. Poskytuje bezpečné riešenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, zvýšeným nákladom a strate času, spôsobenému stratenými alebo uvoľnenými skrutkami. Môže byť použitá v závitových aj nezávitových otvoroch. Sčiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20188351

Starý kód produktu:

20188351

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,2666 €
100 - 249 3,84 €
250 - 749 3,4133 €
750 + 2,9866 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,27 €

1 x 4,2666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 025 16.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás