Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M3 14.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nastavovacia upínacia skrutka s tenkou hlavou. Prevedenie, ktoré kombinuje hmatové vlastnosti nastavovacích skrutiek s prídržnou silou upínacích skrutiek. Poskytuje bezpečné upevnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, nákladom a časovému oneskoreniu v dôsledku stratených alebo uvoľnených skrutiek. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov panelov.
Nový kód produktu:

20138981

Starý kód produktu:

20138981

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,19 €
100 - 249 2,87 €
250 - 749 2,55 €
750 + 2,23 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,19 €

1 x 3,19 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 14.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás