Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M5 25.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Upínacia ručná skrutka s nízkoprofilovou hlavou. Tvar, ktorý spája hmatové vlastnosti ručných skrutiek s pridržiavacou silou upínacích skrutiek. Poskytuje bezpečné upevnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu a časovému oneskoreniu v dôsledku stratených alebo uvoľnených skrutiek. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu. Začiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20184988

Starý kód produktu:

20184988

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,90 €
100 - 249 3,51 €
250 - 749 3,12 €
750 + 2,73 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,90 €

1 x 3,90 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 25.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás