Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M5 18.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Rukou zaťahovateľná skrutka s čiastočným závitom a nízkou hlavou. Dizajn ktorý kombinuje ľahkosť ručného zatiahnutia a retenčnú silu, ktorá zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu a vypadnutiu. Poskytuje bezpečné riešenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, zvýšeným nákladom a strate času, spôsobenému stratenými alebo uvoľnenými skrutkami. Môže byť použitá v závitových aj nezávitových otvoroch. Sčiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20188191

Starý kód produktu:

20188191

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,60 €
100 - 249 3,24 €
250 - 749 2,88 €
750 + 2,52 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,60 €

1 x 3,60 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 18.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás