Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Celkový priemer | Celková dĺžka | Materiál | Celková šírka | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0898 € - 10,0442 € | 134 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hliník
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
2,4542 € - 5,7102 € | Vo výrobe |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oceľ
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
5,4104 € - 12,8261 € | 11 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
1,743 € - 4,2754 € | 198 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
1,8685 € - 4,5975 € | Vo výrobe |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
6,2332 € - 14,671 € | Vo výrobe |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
10341056 | 6,9583 € - 13,7632 € | 106 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
3,8068 € - 8,9315 € | 58 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
10340899 | 6,261 € - 15,4909 € | Vo výrobe |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hliník
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||
1,9801 € - 4,8317 € | Vo výrobe |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
1,9801 € - 4,8317 € | 32 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
11,6018 € - 22,9289 € | 47 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
18,9645 € - 44,6574 € | 268 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
1,743 € - 3,4554 € | Vo výrobe |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
8,7014 € - 17,1601 € | 71 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
10340905 | 7,3487 € - 17,1601 € | 90 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||
4,3925 € - 10,3078 € | 2 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
2,0777 € - 5,1539 € | 25 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
14,1397 € - 26,3551 € | 19 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
2,3147 € - 5,7102 € | Vo výrobe |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku