20263416
20263416
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 tol H6 | 16.0 |
---|---|
l1 | 45.0 |
d2 | M5x12 |
h1 | 33.0 |
h2 | 26.0 |
h3 ±005 | 46.0 |
h4 | 9.0 |
l2 ±02 | 30.0 |
w1 | 45.0 |
w2 ±02 | 32.0 |
w3 | 22.5 |
α | 80° |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Hmotnosť g | 150.0 |
Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.