Menu Hľadať

Vozík bez príruby 25.0 65.0 M6x12 Hliník

Nerezový vozík s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom je presné lineárne ložisko, ktoré poskytuje hladký pohyb s nízkym trením. Jeho dizajn bez príruby uľahčuje inštaláciu do existujúcich systémov. Odoláva teplotám od 20 °C do +80 °C. Vyrobené z hliníka s nerezovým lineárnym puzdrom.
Nový kód produktu:

20263423

Starý kód produktu:

20263423

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 63.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Hmotnosť g 450.0
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás