Menu Hľadať

Nohy pre stroje - antivibračné

Na sklade

Anti-vibration Machine Mounts absorb shock and reduce noise as well as providing good adhesion to the floor. These mounts are ideal for use as feet for machinery and conveyors.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Výška základne Maximálne zaťaženie Dĺžka závitu Kúpiť
50,3296 € - 50,3296 € 12 Na sklade
M10 x 80
79,6382 € - 79,6382 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 100
128,2896 € - 128,2896 € 10 Na sklade
M16 x 120
Antivibračné nožičky 80.0 mm M10 x 80 Žltá

10300411

Cenové rozpätie
50,3296 € - 50,3296 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Liatina
  • Commodity Code
    7325999090
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 80
Antivibračné nožičky 120.0 mm M12 x 100 Žltá

10300428

Cenové rozpätie
79,6382 € - 79,6382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Liatina
  • Commodity Code
    7325999090
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 100
Antivibračné nožičky 160.0 mm M16 x 120 Žltá

10300435

Cenové rozpätie
128,2896 € - 128,2896 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Liatina
  • Commodity Code
    7325999090
  • Priemer základne
    160.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 120