Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M8 60.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10252901

Starý kód produktu:

462402

41 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 47 34,5648 €
48 + 15,5724 €
Množstvo v balení: 48

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

34,56 €

1 x 34,5648 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Priemer základne 55.0 mm
Nosnosť 400.0 kg
Dĺžka závitu 60.0 mm
Materiál základne PA
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Commodity Code 7326909890
Farba Čierna
Materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Plný materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás